Панели для ввода кабеля для VX

Артикульный № VX 8619.801

  Product Lifecycle  
Active
  • Панели для ввода кабеля для VX
  • Панели для ввода кабеля для VX Anreih-Systeme TS 8
    Product details

    Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукта

    Описание: Для установки кабельного ввода, ввода кабеля со штекерами вместо секций стандартных секционных панелей основания.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 в комбинации с кабельными вводами или вводами для кабелей со штекерами
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Ширина: = 800 mm
    Ввод кабеля: Количество вырезов: 8
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 1,43 kg
    EAN: 4028177920965
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    Описание продукта: VX панель для ввода кабеля, для Ш: 800 мм

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Панели для ввода кабеля для VX

    Артикульный № VX 8619.801