Система линейных шкафов TS 8

Артикульный № TS 8684.500

  Product Lifecycle  
Limited
  • Система линейных шкафов TS 8
  • Система линейных шкафов TS 8 Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 15.02.2019
    Артикул заменяется на 8684000
    Линейные распределительные шкафы VX25 Базовый шкаф
    Переход к заменяющему артикулу
     
    product change
    TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи.

    Download 1 Flyer
    Закрыть
    Product details CAD Запасные части

    Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.

     Рекомендуемые комплектующие

    + Описание продукции

    Материал: Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
    Крыша: листовая сталь 1,5 мм
    Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
    Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
    Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
    Монтажная панель: Листовая сталь 3,0 мм
    Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка
    Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
    Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Степень защиты NEMA: NEMA 12
    IK-код: IK09
    Комплект поставки: Каркас шкафа
    Дверь(и):
    Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
    Потолочная панель
    Задняя стенка
    4 рым-болта для транспортировки
    Замок: двойная бородка 3 мм
    Панели основания
    Монтажная панель
    2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
    Изменения в продукции: TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи.
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 600 mm
    Высота: 1800 mm
    Глубина: 400 mm
    Монтажная панель: Ширина: 499 mm
    Высота: 1696 mm
    Кол-во дверей: 1
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 91,3 kg
    EAN: 4028177250987
    ETIM 6.0: EC000261
    ETIM 5.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101
    Описание продукции: TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    IK-Code: 
    (EN)
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Степень защиты:  
    1EN   2EN  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)
    Декларация производителя: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Брошюра по заземлению:  
    CS   EN, DE  
    Брошюра по нагрузкам:  
    EN, DE   JA   PL   RU  
    Подробная информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  
    Руководство TS:  
    FR, EN, DE   PL   RU   ZH  
    Техническая статья:  
    DE   EN  
    Видео:
    Animation: 
    (Global)

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Система линейных шкафов TS 8

    Артикульный № TS 8684.500