Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.01.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8618320
Шарниры 130° для VX
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8618320
Шарниры 130° для VX
Закрыть
+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Материал: | Цинковое литье под давлением |
---|---|
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Угол открытия двери: | 130° |
Suitable for door variant: | Стальная дверь |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 0.344 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177212428 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | TS Шарнир 130°, для TS, SE, стальная дверь |