Шарнир 180°

Артикульный № 8800.190

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукта

Материал: Цинковое литье под давлением
Цвет: RAL 7035
Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
Угол открытия двери: 180°
Указание: Степень защиты шкафа может снизиться.
Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой.
Suitable for door variant: Стальная дверь
Подходит для типа корпуса: TS
VX SE
Упаковка: 4 шт.
Вес: 0.908 кг
Код ТНВЭД: 83021000
EAN: 4028177213166
ETIM 7.0: EC001167
ECLASS 8.0: 27409219
Описание продукта: TS Шарнир 180°, для TS, SE, стальная дверь, RAL 7035

+ Сертификаты

Approvals:
GOST: 
RU

+ Данные для загрузки / CAD

Documentation:
Руководство: 
DE, EN, FR

 Шарнир 180°