+ Описание продукта
Описание продукта: | Для крепления крышки к нижней части корпуса |
---|---|
Материал: | Алюминиевое литье под давлением |
Цвет: | RAL 7001 |
Комплект поставки: |
2 шарнира 8 винтов |
Подходит для: |
Тип корпуса: GA Высота: ≥ 120 мм Глубина: ≥ 80 мм |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 0,06 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177154537 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | GA шарнир, внешний |