Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах
Артикульный № 9205.600
Product Lifecycle
Active
+ Описание продукта
Области применения: |
Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb) |
---|---|
Материал: |
Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10⁹ Ом силиконовое уплотнение по периметру Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная |
Цвет: | RAL 9011 |
Комплект поставки: |
Корпус Дверь Монтажная панель |
Размер: |
Ширина: 400 мм Высота: 600 мм Глубина: 200 мм |
Монтажная панель: |
Ширина: 345 мм Высота: 550 мм |
Certificate IEC EX PTB 10.0011U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1011U: | yes |
Основной материал: | Пластик |
Замок: |
Исполнение замка: Замки Number locks: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 66 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 11,5 кг |
Код ТНВЭД: | 94037000 |
EAN: | 4028177138339 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Описание продукта: | KEL взрывобезопасный корпус, ШВГ: 400x600x200 мм, усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер, с монтажной панелью, пустой корпус с дверью на шарнирах |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
Декларация производителя:
DE, EN
|