OM-несущие элементы без системы контактов без системы контактов

Артикульный № SV 9340.300

  Product Lifecycle  
Active
  • OM-несущие элементы без системы контактов без системы контактов
    Product details

    Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

    + Описание продукции

    Описание: Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
    Материал: Полиамид
    Негорючесть согласно UL 94-V0 
    Цвет: Корпус: RAL 7035
    Подходит для шин: с высотой сечения: 5 mm
    с высотой сечения: 10 mm
    Кол-во полюсов: 3-пол.
    Для шинных систем с межцентровым расстоянием: 60 mm
    Размеры: Ширина: 45 mm
    Высота: 208 mm
    Кол-во несущих шин: 2
    Высота несущих шин: 10 mm
    Тип несущих шин: TS 45D
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,2 kg
    EAN: 4028177673816
    ETIM 6.0: EC001166
    ETIM 5.0: EC001166
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400607
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400607
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400607
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV OM-несущий элемент, ШВ: 45x208 мм, несущая шина 2xTS 45D, без системы контактов

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    ABS: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     OM-несущие элементы без системы контактов без системы контактов

    Артикульный № SV 9340.300