Поддон основания для соединений шин RiLine

Артикульный № SV 9341.100

  Product Lifecycle  
Active
  • Поддон основания для соединений шин RiLine
    Product details CAD

    Защита шинной системы от прикосновения сзади.

    + Описание продукции

    Описание: Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
    Материал: Термически модифицированный жесткий ПВХ
    Негорючесть согласно UL 94-V0 
    Цвет: RAL 7035
    Указание: Может быть индивидуально укорочен
    Подходит для шинной системы: PLS 800
    Кол-во полюсов: 3-пол.
    Количество полюсов: 3
    Размеры: Длина: 500 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 1,15 kg
    EAN: 4028177502796
    ETIM 6.0: EC002270
    ETIM 5.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142414
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142414
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: Поддон основания L=500 мм (PLS800, 3-пол.), RAL 7035

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    C-UL: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Поддон основания для соединений шин RiLine

    Артикульный № SV 9341.100