Торцевая крышка

Артикульный № SV 9342.070

  Product Lifecycle  
Active
  • Торцевая крышка
    Product details CAD

    Боковая защита от прикосновения шинной сборки.

    + Особенности продукции

    Подходит для: Арт. №: 9342.000
    Арт. №: 9342.050
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,09 kg
    EAN: 4028177503519
    ETIM 6.0: EC002270
    ETIM 5.0: EC002270
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409221
    eCl@ss 7.0/7.1: 27409221
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409221
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV торцевая крышка, для держателя шин, SV 9342000/050

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    C-UL: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Торцевая крышка

    Артикульный № SV 9342.070