Несущая шина 35 x 15 мм для OM-адаптера/несущего элемента

Артикульный № 9342.880

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукта

Описание продукта: Для крепления на корпусе адаптера.
Материал: Листовая сталь
Поверхность: Оцинкованная
Комплект поставки: Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения
Размер: Ширина: 45 мм
Упаковка: 5 шт.
Вес: 0,28 кг
Код ТНВЭД: 73269098
EAN: 4028177503939
ETIM 7.0: EC001285
ECLASS 8.0: 27141143
Описание продукта: SV несущая шина 35x15 мм, Ш: 45 мм, листовая сталь

+ Сертификаты

Approvals:
GOST: 
RU

+ Данные для загрузки / CAD

Data Sheets:
Általános műszaki információk: 
CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH

 Несущая шина 35 x 15 мм для OM-адаптера/несущего элемента