Несущая шина 35 x 7,5 мм для OM-адаптера/несущего элемента
Артикульный № 9342.980
Product Lifecycle
Active
+ Описание продукта
Области применения: |
Для крепления на OM-адаптере/несущем элементе шириной 55 мм с установленными слева и справа вставными элементами шириной 10 мм. Расположение крепежных отверстий для установки на корпус адаптера или несущую раму шириной 55 мм. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежные винты и боковые уголки для защиты от смещения |
Размер: | Ширина: 72 мм |
Упаковка: | 5 шт. |
Вес: | 0.135 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177525702 |
ETIM 7.0: | EC001285 |
ECLASS 8.0: | 27141143 |
Описание продукта: | SV несущая шина 35x7,5 мм, Ш: 72 мм, листовая сталь |
+ Сертификаты
Approvals: |
GOST:
RU
|
---|