Система Smart Monitoring Измерительный модуль NH для силовых предохранительных разъединителей NH

Артикульный № SV 9343.070

  Product Lifecycle  
Active
  • Система Smart Monitoring Измерительный модуль NH для силовых предохранительных разъединителей NH
    Product details CAD

    Все компактно интегрировано в одном модуле: Измерение значений, электроника, модули коммуникации и памяти

    + Описание продукции

    Описание: Компактный измерительный блок, состоящий из системы измерения, электроники для обработки результатов, модуля коммуникации, блока питания для измерения и Flash-накопителя.
    Принцип действия: Непрерывное измерение параметров электроэнергии
    Ведение журнала в формате CSV (Excel)
    Индивидуальный контроль граничных значений и функция тревоги
    Возможна интеграция в систему контроля CMC III
    Автоматическое присвоение адресов по CAN-Bus
    Материал: Полиамид
    Негорючесть согласно UL 94-V0 
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Измерительный модуль NH
    Штекер 2 x 2,5 мм² со смонтированным мостом
    Кабель USB (штекер Mini-B и разъем Micro-B)
    Подходит для: Арт. №: 9343.000
    Арт. №: 9343.020
    Арт. №: 9343.040
    Кол-во полюсов: 3-пол.
    Для силового предохранительного разъединителя NH: 00
    Размеры: Ширина: 102 mm
    Высота: 108 mm
    Глубина: 68 mm
    Тип подключения (электрического): Рамная клемма
    Номинальное рабочее напряжение: 400 V, 3~
    Клемма для гибких медных шин: Ширина: 13 mm
    Высота: 13 mm
    Подключение круглых проводов сечением: 4 mm² - 95 mm²
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: -5°C...+55°C
    Температура хранения: -5°C...+70°C
    Влажность воздуха (без конденсации): 5 % - 95 %
    Номинальный ток макс.: 150 A
    Интерфейсы: 2 CAN-Bus (RJ45)
    2 x Modbus RTU (RJ45)
    1 x USB
    Отвод проводов: снизу
    Рабочая температура: -5°C...+55°C
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,81 kg
    EAN: 4028177802254
    ETIM 6.0: EC001103
    ETIM 5.0: EC001103
    eCl@ss 8.0/8.1: 27143131
    eCl@ss 7.0/7.1: 27143131
    eCl@ss 6.0/6.1: 27143131
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27143131
    Описание продукции: SV NH Measuring module, 150 A, 400 V, 3-pole, box terminal, for NH fuse-switch disconnector size 00, interfaces: 2xCAN-Bus (RJ45), 2xModbus RTU (RJ45), 1xUSB

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    DE   EN   FR, EN, DE   RU  
    Техническая статья:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Система Smart Monitoring Измерительный модуль NH для силовых предохранительных разъединителей NH

    Артикульный № SV 9343.070

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть