Микровыключатель для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный № SV 9346.400

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Для сигнализации включения разъединителя NH (крышка).
Для силового предохранительного разъединителя NH: 00
Номинальное рабочее напряжение: 250 V
Номинальный ток макс.: 5 A
Упаковка: 5 шт.
Вес: 0,02 kg
EAN: 4028177631779
ETIM 6.0: EC001900
eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
Описание продукции: SV микровыключатель, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9346XXX)

+ Сертификаты

Сертификаты:
Сертификат/Декларация соответствия: 
(RU)

 
 
 
 
 
 
 

 Микровыключатель для планочных силовых разъединителей NH

Артикульный № SV 9346.400