Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Артикульный № SV 9661.380

  Product Lifecycle  
Active
  • Шины E-Cu с интегрированными отверстиями
    Product details CAD

    Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

    + Описание продукции

    Описание: Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
    Материал: E-Cu
    Подходит для: Ширина: = 800 mm
    Размеры: Длина: 765 mm
    Сечение: Ширина плоских медных шин: 10 mm
    Толщина плоских медных шин: 30 mm
    Диаметр отверстия: 11 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 4,15 kg
    Доля меди (кг / штук): 2,06
    EAN: 4028177546813
    ETIM 6.0: EC000329
    ETIM 5.0: EC000329
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400605
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400605
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400605
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189215
    Описание продукции: SV Шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 765 мм, с отверстиями Ø 11 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

    Артикульный № SV 9661.380