Модули с несущими шинами для установки приборов

Артикульный № SV 9666.200

  Product Lifecycle  
Active
  • Модули с несущими шинами для установки приборов
    Product details CAD

    Для установки рядных клемм, контакторов и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Крышка может быть опломбирована.

    + Описание продукции

    Описание: Для установки рядных клемм, контакторов и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Крышка может быть опломбирована.
    Материал: Крышка: Полистирол
    Цвет: RAL 7035
    Размеры: Ширина: 500 mm
    Высота: 150 mm
    Размер: Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
    Единицы высоты (U) по 150 мм: 1
    Кол-во несущих шин 35/15: 1
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,14 kg
    EAN: 4028177676169
    ETIM 6.0: EC000264
    ETIM 5.0: EC000264
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142411
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142411
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142411
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV модуль с несущими шинами приборов (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 1 ЕВ (150 мм), 1 несущая шина

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (RU, DE, ES, EN)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Модули с несущими шинами для установки приборов

    Артикульный № SV 9666.200