Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф

Артикульный № SV 9670.426

  Product Lifecycle  
Passive
  • Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф
Product details CAD

Системы линейных шкафов TS 8, для монтажа с секционными дверями и внутренним распределением с модульной конструкцией.

+ Описание продукции

Материал: Листовая сталь
Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет: RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: До IP 54, в зависимости от обшивки
Основание для тестирования: IEC 60 297-1/-2
IEC 61 641
Комплект поставки: Каркас шкафа
Задняя стенка
Панель основания, трехсекционная
4 рым-болта для транспортировки
Размеры: Ширина: 400 mm
Высота: 2200 mm
Глубина: 600 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 43,2 kg
EAN: 4028177562448
ETIM 6.0: EC000268
ETIM 5.0: EC000261
eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
eCl@ss 7.0/7.1: 27180101
eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370301
Описание продукции: SV Модульный шкаф, ШВГ: 400x2200x600 мм, листовая сталь

+ Сертификаты

Пояснения:
Декларация о соответствии: 
(EN, DE)
Декларация производителя: 
(EN, DE)

+ CAD

Чертежи CAD:
Запросить

+ Загрузить

Листы данных:
Техническая информация:  
1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
Документация:
Подробная информация:  
CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  
Руководство: 
(FR, EN, DE)

+ Добавить комплектующие

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф

Артикульный № SV 9670.426