Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь

Артикульный № 9671.204

  Product Lifecycle  
Passive
  • Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
    Артикул заменяется на 9681204
    Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь
     

    Закрыть
    Product details

    Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для дополнительной установки на секционные двери. Монтажные перфорированные рейки оснащены отверстиями с шагом 25 мм и могут использоваться для индивидуальной установки оборудования на задней стороне двери, например, кабельных каналов, держателей шлангов и т. д. Диаметр отверстий монтажной рейки: 4,5 мм
    Материал: Листовая сталь, 1 мм
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Длина: 298 мм
    Размер: Длина: 298 мм
    Подходит для: Ширина: = 400 мм
    OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS: 150 ‐ 800 мм
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,89 кг
    Код ТНВЭД: 39269097
    EAN: 4028177619616
    ETIM 7.0: EC000386
    ECLASS 8.0: 27400501
    Описание продукта: SV Монтажная перфорированная рейка, L: 298 мм, для секционной двери ШВ: 400x150-800 мм

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

     Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь