Потолочные панели IP 4X для TS

Артикульный № SV 9671.384

  Product Lifecycle  
Passive
  • Потолочные панели IP 4X для TS

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Закрыть
    Product details CAD

    Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

    + Описание продукции

    Области применения: Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
    Поверхность: Структурное покрытие
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    Ширина: = 400 mm
    Глубина: = 800 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3,9 kg
    EAN: 4028177697249
    ETIM 6.0: EC000744
    ETIM 5.0: EC000744
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189234
    Описание продукции: SV Потолочная панель, ШГ: 400x800 мм, IP 4X, для TS

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Потолочные панели IP 4X для TS

    Артикульный № SV 9671.384

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть