Боковая стенка секции для внутреннего секционирования

Артикульный № SV 9673.086

  Product Lifecycle  
Active
  • Боковая стенка секции для внутреннего секционирования
  • Боковая стенка секции для внутреннего секционирования
  • Боковая стенка секции для внутреннего секционирования
  • Боковая стенка секции для внутреннего секционирования
    Product details

    Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS.

    + Описание продукции

    Описание: Боковые стенки для секций, навешиваются на перфорацию TS. Подготовлены для навешивания монтажных уголков для секционных перегородок или монтажных панелей. Два ряда системной перфорации TS позволяют использовать широкий спектр комлектующих TS. С помощью боковых стенок малой глубины и вспомогательной конструкции из монтажных шин TS 17 x 17 мм можно создать сквозное пространство от шкафу к шкафу (сквозь боковые стенки), например, для прокладки шинной системы.
    Материал: Листовая сталь, 1,5 мм
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Размеры: Высота: 600 mm
    Подходит для секций: с глубиной: 800 mm
    Кол-во размеченных отверстий для дланш-панели для ввода кабеля: 9
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 10,35 kg
    EAN: 4028177575868
    ETIM 7.0: EC002525
    ETIM 6.0: EC002525
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Описание продукции: SV боковая стенка секции, В: 600 мм, для Г: 800 мм

     Боковая стенка секции для внутреннего секционирования

    Артикульный № SV 9673.086