Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

Артикульный № SV 9673.192

  Product Lifecycle  
Active
  • Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)
    Product details CAD

    Для закрывания дополнительных кабельных вводов.

    + Описание продукции

    Описание: Для закрывания дополнительных кабельных вводов.
    Материал: ПВХ, 3 мм
    Негорючесть согласно UL 94-V0 
    Цвет: RAL 7004
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Для высоты боковой стенки секции: 200 mm
    600 mm
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,94 kg
    EAN: 4028177578401
    ETIM 6.0: EC000211
    ETIM 5.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV фланш-панель, ШВ: 63x152,5 мм, для боковых стенок секций, (В: 200/600 мм)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Фланш-панель для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

    Артикульный № SV 9673.192