Секционные перегородки

Артикульный № SV 9673.488

  Product Lifecycle  
Active
  • Секционные перегородки
  • Секционные перегородки
  • Секционные перегородки
    Product details

    Для горизонтального разделения секций.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукции

    Исполнение: С вентиляционными прорезями
    Описание: Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме 3 или 4.
    Указание по монтажу: Для монтажа секционной перегородки необходимо по 2 монтажных уголка.
    Материал: Листовая сталь, 1,25 мм
    Поверхность: Оцинкованная
    Подходит для: Ширина: = 800 mm
    Размеры: Ширина: 706 mm
    Глубина: 788 mm
    Подходит для секций: с глубиной: 800 mm
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 21,3 kg
    EAN: 4028177570863
    ETIM 7.0: EC002525
    ETIM 6.0: EC002525
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Описание продукции: SV секционная перегородка, ШГ: 706x788 мм, для TS (Ш: 800 мм)

     Секционные перегородки

    Артикульный № SV 9673.488