Продольный соединитель

Артикульный № SV 9676.641

  Product Lifecycle  
Active
  • Продольный соединитель
    Product details CAD

    Для соединения шинных сборок Flat-PLS без необходимости сверления отверстий.

    + Описание продукции

    Области применения: Для соединения шинных сборок Flat-PLS без необходимости сверления отверстий.
    Материал: E-Cu
    Подходит для шинной системы: Flat-PLS 60
    Flat-PLS 100
    Кол-во шин E-Cu на фазу: 3
    4
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 2,5 kg
    Доля меди (кг / штук): 2,61
    EAN: 4028177625655
    ETIM 6.0: EC001900
    ETIM 5.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV продольный соединитель, для шины Ш: 40-100 мм, (для 3 или 4 шин на фазу)

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    ABS: 
    (EN)
    CSAus: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:

     
     
     
     
     
     
     

     Продольный соединитель

    Артикульный № SV 9676.641