Винт для усилитель пакета шин

Артикульный № SV 9676.811

  Product Lifecycle  
Active
  • Винт для усилитель пакета шин
    Product details CAD

    Для крепления клеммы прямого подключения, пластины подключения и усилителя пакета шин на шинные системы с плоскими медными шинами.

    + Описание продукции

    Описание: Для крепления усилителя пакета шин на шинные системы с плоскими медными шинами.
    Материал: Нержавеющая сталь
    Подходит для шинной системы: Flat-PLS
    Резьба: M10
    Длина: 110 mm
    Упаковка: 8 шт.
    Вес: 0,65 kg
    EAN: 4028177626256
    ETIM 6.0: EC001900
    ETIM 5.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: Винтовое соединение для Flat-PLS, винт M10x110

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     
     
     
     
     
     
     

     Винт для усилитель пакета шин

    Артикульный № SV 9676.811