Системное крепление для TS, SE

Артикульный № SV 9677.540

  Product Lifecycle  
Passive
  • Системное крепление для TS, SE

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 15.02.2019
    Артикул заменяется на 9677541
    Системное крепление для VX
    Переход к заменяющему артикулу
    Закрыть
    Product details CAD

    Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы TS/SE.

    + Описание продукции

    Описание: Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы TS/SE.
    Указание по монтажу: Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм (для внешнего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: 2 системных крепления (левое/правое)
    2 монтажных шасси
    Вкл. крепежный материал
    Системное крепление (среднее)
    Подходит для: Ширина: = 1200 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 5,78 kg
    EAN: 4028177705364
    ETIM 6.0: EC001900
    ETIM 5.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV Системное крепление, для держателей шин SV 9677500, для TS, SE (Ш: 1200 мм)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   FR, RU, EN  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Системное крепление для TS, SE

    Артикульный № SV 9677.540