Соединительный комплект для приборных адаптеров

Артикульный № SV 9677.740

  Product Lifecycle  
Active
  • Соединительный комплект для приборных адаптеров
    Product details CAD

    Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).

    + Описание продукции

    Описание: Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).
    Материал: E-Cu
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Арт. №: 9677.700
    Арт. №: 9677.705
    Подходит для производителя (тип): Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
    Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 8,2 kg
    Доля меди (кг / штук): 6,4
    EAN: 4028177707047
    ETIM 6.0: EC001900
    ETIM 5.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: SV соединительный комплект, для приборного адаптера, SV 9677700/705, (Eaton NZM, Siemens VL)

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   FR, RU, EN  

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Соединительный комплект для приборных адаптеров

    Артикульный № SV 9677.740