Självgängade skruvar

Artikelnummer: SZ 2504000

E-Nummer: E2567500

För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin.

Artikelnummer:
SZ 2504000
Utförande
Sexkantade skruvar
Användningsområden
För runda hål Ø 4,5 resp. 4,7 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin
Dimension
Gänga: M5
Längd på gänga: 10 mm
Gänga
M5
Förpackningsenhet
500 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,372 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeskrivning
SZ Sexkantskruv, för gänga M5, självgängade