För NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning, för direktanslutning av rund- och sektorledare samt laminerade kopparskenor.
- Artikelnummer:
- SV 9344620
- Produktbeskrivning
- För direktanslutning av rundledare samt laminerade kopparskenor. Passar till NH-säkringslastfrånskiljare med skruvanslutning.
- Material
- Mässinggjutgods
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 20 mm - Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- För byggstorlek
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Tvärsnitt rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,397 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivning
- SV tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 2/3 (med skruvanslutning), anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm, klämutrymme BH: 32x20 mm