För fixering av motorstartkombinationer på apparatadapter Comfort med justerbar bärram.
- Artikelnummer:
- SV 9635600
- Produktbeskrivning
- För montage av direkt och fram/back-kombinationer.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 56 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,143 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivning
- SV Support rail, for component adaptor (Comfort), W: 45 mm