För montage av direkt och fram/back-kombinationer med justerbar profilskena.
- Artikelnummer:
- SV 9635610
- Produktbeskrivning
- För montage av direkt och fram/back-kombinationer.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 9005
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 65 mm - Passar för tillverkare (typ)
- Siemens (S00, S0)
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,181 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x55 mm