Varukorg

IT-skåp

  • VerticalBox
    VerticalBox

    Kompakt 19"-skåp för små nätverk, kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp.

    Mer

  • FlatBox
    FlatBox

    Skåp i Flat-Pack-förpackning. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.

    Mer

  • QE Box
    QE Box

    Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.

    Mer

  • Väggskåp EL
    Väggskåp EL

    3-delad vägglåda med 19"-profilskena och designdörr. Den svängbara mittdelen ger optimal åtkomst till de installerade komponenterna framifrån och bakifrån. Väggfastsättningsdelen möjliggör kabelinföring ovanifrån och underifrån.

    Mer

  • Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt
    Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

    IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP 66 (beroende på vald plåtfläns).

    Mer

  • Litet LWL-fördelningsskåp
    Litet LWL-fördelningsskåp

    LWL-fördelningsskåp av glasfiberförstärkt polykarbonat med montageplåt och PG förskruvningar. Kapslingsklass IP 66.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk