Varukorg

IT-skåpsystem

  • VX IT
    VX IT

    Rätt lösning för alla nätverks- och serverändamål. Oavsett om det handlar om ett nätverksfördelningsskåp eller serverrack i en Edge-, Colocation- eller Hyperscale-datorhall är nya VX IT en perfekt plattform för alla krav i modern IT-infrastruktur. Nya VX IT bygger på ett modulkoncept som snabbt och enkelt kan formas till en individuell behovsanpassad lösning med hjälp av den användarvänliga konfiguratorn.

    Mer

  • TS IT
    TS IT

    Plattformen uppfyller alla förväntningar på ett modernt nätverks- eller serverrack. Verktygsfri inre utbyggnad, högsta belastningskapacitet och strukturerad kabelhantering för universell användning som fristående golvskåp eller i datorhallar. Rätt utrustning för varje klimatkoncept: stängd glasdörr för krävande servertillämpningar med köldmedie- eller vattenbaserad LCP-kylning eller ventilerade dörrar för rumsklimatisering.

    Mer

  • Kabelrangerutrymme för TS IT
    Kabelrangerutrymme för TS IT

    För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.

    Mer

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Aldrig mer trasslande kablar! Med det nya IT-racket bygger Rittal vidare på många års erfarenhet och kompetens inom nätverksinfrastruktur och skapar en fantastisk lösning – en ny standard inom kabelhantering. Det överskådliga sortimentet av IT-rack, anpassade till varje praktiskt ändamål, ger en snabb överblick och gör det lättare att välja rätt produkt. De 13 standardvarianterna med kabeldragning för flexibel placering ger kanaliserad, omfattande kabelhantering och ger därmed IT-kablage med struktur och ordning. Kabelföring över taket med den nya ”vattenfall”-principen, med hänsyn till nödvändiga böjradier, minskar även risken att kablar skadas. Det effektiva ramkonceptet med välkänd stabilitet och flexibilitet och samtidigt full kompatibilitet med TS- och VX-komponenter ger större möjlighet för utbyggnad.

    Mer

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 ger en flexibel plattform för en rad olika behov. Det demonterbara skåpets ramfria konstruktion ger enklast möjliga åtkomst till 19"-montageramen under installationen, vid alla arbeten på inbyggnader eller när ombyggnader görs i efterhand.

    Mer

  • Öppna ramar
    Öppna ramar

    Fördelarrack för optimal åtkomst från alla sidor vid montage och installation samt obegränsat luftflöde tack vare en öppen konstruktion.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk