- Art. nr.:
- SZ 2314000
- Utförande
- TH 35/7,5
- Produktbeskrivning
- Längden anpassad till skåpbredden.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd på profilskena
- 137 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Bredd: = 150 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,41 kg
- Bruttovikt
- 0,436 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177021006
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Profilskena TH 35/7,5, enligt EN 60 715, för B: 150 mm, L: 137 mm