- Art. nr.:
- AS 4055581
- Utförande
- Med 3-delad indelning
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- 6 stansar
6 dynor
Dragskruv med kullager Ø 6 × 40 mm
Dragskruv med kullager Ø 9,5 × 50 mm
Dragskruv med kullager Ø 19 × 55 mm
HSS borr Ø 10 mm
1 burk glidpasta
Plastfodral
- Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Ø-stans
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- För gänga
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,2 kg
- Bruttovikt
- 2,256 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivning
-
Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting