Sockeladapter för dubbla länkhjul och nivåfötter

Art. nr.: VX 8100770

E-Nummer: E2501770

For mounting twin castors 7495.000 and levelling feet to the VX sheet steel base/plinth system

Art. nr.:
VX 8100770
Produktbeskrivning
För montage av dubbla länkhjul och nivåfötter på sockelsystem VX och AX.
Material
Stålplåt
Observera:
Sockelplåtar på sidan behövs alltid där dubbla länkhjul monteras
I kombination med dubbla styrhjul är den tillåtna totala viktbelastningen 3 000 N.
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,359 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177927087
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockeladapter, för dubbla länkhjul och nivåfötter, stålplåt
Dokumentation
Info sheet