Skiljevägg för VX

Art. nr.: VX 8609.203

E-Nummer: E2501812

För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.

Art. nr.:
VX 8609.203
Produktbeskrivning
För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.
Fördelar
Skiljeväggen kan även monteras baktill. Därmed kan t.ex. frekvensomriktare för värmeavledning med kylkropparna utanpå byggas in i en skiljevägg och skyddas/täckas via en täckkåpa.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Montage sker på det yttre fastsättningsplanet
Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
Montagekrav
För ihopbyggnad i kombination med en skiljevägg krävs invändig inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvändig ihopbyggnadsvinkel 8617502
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,071 kg
Bruttovikt
8,417 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177817777
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivning
VX Skiljevägg, för H/D: 2000×400 mm
Dokumentation
Info sheet