Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.: VX 8619740

E-Nummer: E2501929

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Art. nr.:
VX 8619740
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points
775 mm
Passar för dörrbredd
900 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 900 mm
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd 800 mm
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:
För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för
Skåptyp: VX SE
AX rostfritt stål
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,564 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 14×39 mm, för dörrbredd: 900 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Manual