Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystemet VX

Art. nr.: VX 8620.091

E-Nummer: E2501964

För skåpventilation via sockeln. Speciellt i tillämpningar som understationer, där skåpen inte förses med bottenplåtar, kan kraftig luftväxling uppnås i skåpet. För ventilation av apparatskåp finns det lösningar för att höja taket samt särskilda takplåtar med ventiler. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den fullständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan ventilerade paneler monteras fram, bak eller på sidan av sockelhörndelarna.

Art. nr.:
VX 8620.091
Produktbeskrivning
För skåpventilation via sockeln. Speciellt i tillämpningar som understationer, där skåpen inte förses med bottenplåtar, kan kraftig luftväxling uppnås i skåpet. För ventilation av apparatskåp finns det lösningar för att höja taket samt särskilda takplåtar med ventiler. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den fullständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan ventilerade paneler monteras fram, bak eller på sidan av sockelhörndelarna.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TX CableNet
Passar för bredd/djup: 800 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 1, 12
Vikt/förp.
1,95 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,8 kg
Bruttovikt
2,2 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922440
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt, ventilerad, för B/D: 800 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj