Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Art. nr.: VX 8617160

E-Nummer: E2501831

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Art. nr.:
VX 8617160
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure height/width 1200 mm, in conjunction with the base configuration rail
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 1200 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
4,8 kg
Bruttovikt
5,12 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1200 mm
Dokumentation
Load brochure
Manual