- Art. nr.:
- VX 8618200
- Utförande
- för låsinsatser
- Fördelar
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad
- Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för inbyggnad av låsinsatser utförande G eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längd upp till 26,5 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- VX IT
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,628 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177921740
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
-
VX Komforthandtag, för låsinsatser, RAL 7035