- Art. nr.:
- VX 8618.250
- Utförande
- för halvprofilcylinder
- Fördelar
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad
- Enkelt montage tack vare insnäppbart greppsystem
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Anmärkning om art. nr.
- Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylindrar, 40 resp. 45 mm långa (enligt DIN 18 252)
- Lås
- Utförande för lås: Förberedd för inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- VX IT
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,68 kg
- Bruttovikt
- 0,686 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177921788
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
-
VX Komforthandtag, för halvprofilcylinder, RAL 7035