Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.: VX 8620033

Sockelplåtar används som sidoavslutning av en sockelenhet i djupet. Mellan två ihopbyggda skåp kan plåten användas för att stabilisera sockelhörndelar. De 100 mm höga plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras.

Art. nr.:
VX 8620033
Produktbeskrivning
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Djup: = 600 mm
Vikt/förp.
1,82 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,65 kg
Bruttovikt
1,776 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922204
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelplåt, på sidan, H: 100 mm, för D: 600 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj