- Art. nr.:
- VX 8700050
- Fördelar
- Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare
- Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement
- Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp
- Montage kan utföras av en person
- Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- IP 66
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 27,8 kg
- Bruttovikt
- 28,8 kg
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 2000×600 mm, rostfritt stål 1.4301