Akustiskt element för modulära signalpelare

Art. nr.: SG 2376030

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

Art. nr.:
SG 2376030
Utförande
Ljudstyrka och 8 toner kan ställas in, 100 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning
För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar
Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden
Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion
Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material
Skåp av polyamid
Färg
Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
2500 V AC
Märkisolationsspänning
250 V AC
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,11 kg
Bruttovikt
0,112 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177220461
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeskrivning
SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 230 V, 100 dB, max. 25 mA
Godkännanden
UR
Dokumentation
Quick guide
Datablad
Teknik i detalj