- Art. nr.:
- SZ 2426100
- Produktbeskrivning
- Som skydd mot damm och fallande smuts på dörrens överkant och mellan dörr och övre horisontell skåpprofil. Dammskyddslisten har även utrymme för text eller firmalogotyper. 
- Färg
- RAL 7035 
- Leveransens omfattning
- Inkl. genomskinlig skyddsfolie för textremsa (höjd 29,5 mm). 
- Observera:
- Kan även användas i kombination med övertäckning av ihopbyggda skåp på ovansidan 
- Dimension
- Längd: 1.200 mm 
- Passar för
- Skåptyp: VX
 TS
 VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 0,879 kg
- Bruttovikt
- 0,88 kg
- Tullvarukod
- 76169990 
- EAN
- 4028177463035 
- ETIM 9
- EC002620 
- ETIM 8
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeskrivning
- 
SZ Dammskyddslist, för VX, TS, VX SE, L: 1200 mm