Systembelysning LED

Art. nr.: SZ 2500104

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.

Art. nr.:
SZ 2500104
Utförande
utan uttag
Fördelar
Optimal belysning i hela apparatskåpet
Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande
utan uttag
Material
Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS
Färg
Material: RAL 7016
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt
5 W
Anslutningsmöjligheter
Inmatning, 2-polig
Genomgångskablage, 2-poligt
Dörrkontakt
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Belysningens montagetyp
Skruv
Clips
Magnet (tillbehör)
Inbyggnadsmöjligheter
För montage i kompaktapparatskåp AX behövs skenan för inre utbyggnad AX och montagevinkeln
Ljusflöde
400 lm
Ljusfärg
4000 K (neutralvit)
Observera:
Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension
Bredd: 262 mm
Höjd: 55 mm
Djup: 23 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,287 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177920538
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ Systembelysning LED, 400 Lumen, L: 262 mm, 100-230 V, UL
Godkännanden
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Energy efficiency label
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information