LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.
- Art. nr.:
- SZ 2500211
- Utförande
- med uttag
- Fördelar
- Optimal belysning i hela apparatskåpet
- Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
- Passande utrustning för alla typer av användning
- Utförande
- Uttagskontakt
- 90° vridbara kontaktdon
- Justering av ljusfördelning
- Material
- Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS - Färg
- Material: RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Märkeffekt
- 11 W
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning, 3-polig
- Genomgångskablage, 3-poligt
- Dörrkontakt
- Overvoltage category
- II
- Kapslingsklass
- II (skyddsisolerad)
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Clips
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 300 V AC
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
- Ljusflöde
- 900 lm
- Ljusfärg
- 4000 K (neutralvit)
- Observera:
- Anslutningstillbehör beställs separat
- Dimension
- Bredd: 437 mm
Höjd: 80 mm
Djup: 44 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Uttagskontakter
- GB (Typ G, BS 1363)
- Märkspänning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Utförande på uttag
- GB (Typ G, BS 1363)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,628 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,6
- Tullvarukod
- 94054940
- EAN
- 4028177811355
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with socket for the United Kingdom
- Dokumentation
- Övrig information
- Energy efficiency label
- Manual
- Safety instructions
- Datablad
- Allmän teknisk information