- Art. nr.:
- FT 2736530
- Utförande
- 60-profil
- Produktbeskrivning
- För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst.
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods och säkerhetsglas.
- Ytbehandling
- Grundram: pulverlackerad RAL 7035
Profil med gångjärn och lås: natureloxerad
- Value base frame
- Av säkerhetsglas: hög resistens mot lösningsmedel och repor, antistatisk, minskad risk för personskada vid sönderslagning.
- Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
- Gångjärn med 180° öppningsvinkel, lätt att hänga in.
- Value base frame
- Kan enkelt skruvas fast på dörren med måttanpassning (dörram kan användas som håltagningsmall).
- Enkel att justera i höjdled.
- Stabiliserar dörrhålet.
- Täcker skärningskanten.
- Det finns ingen smuts på tätningen, glasskivan är säkrad mot urlyftning, vid öppning bildas ingen smuts och ingen vätska rinner bakom fönstret.
- Ramprofil med höjden 30 eller 60 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Observera:
- Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
- Inte lämpad för utomhusuppställning
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 570 mm
Djup: 77 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 363 mm
Glasrutans höjd: 498 mm
- Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 63 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,786 kg
- Bruttovikt
- 6,16 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177476431
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivning
-
FT Systemfönster, för VX, TS, VX SE, 60-profil, BHD: 500 x 570 x 77 mm, för B: 600 mm