Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4599200

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4599200
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
700 mm
Passar för dörrbredd
760 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In door width 760 mm, with cam lock
AX stainless steel installation options
In door width 760 mm, with cam lock, in conjunction with the perforated door strip
Passar för
Skåptyp: AX
Passar för bredd/djup: 760 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
7,24 kg
Bruttovikt
7,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för dörrbredd 760 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj