Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Artikelnummer: VX 8620003

E-Nummer: E2501933

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.

Artikelnummer:
VX 8620003
Produktbeskrivning
Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
Material
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
4 sockelhörndelar, 100 mm höga
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: VX
Bredd: = 800 mm
Vikt/förp.
4,84 kg
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,4 kg
Bruttovikt
4,84 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177922020
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 800 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj