Kabelinföringsfläns för takplåt

Art. nr.: SV 9665760

Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten.

Art. nr.:
SV 9665760
Utförande
2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Produktbeskrivning
För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
Material
Isoleringsmaterial
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätning
Antal metriska förpräglingar
2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63
Dimension
Bredd: 250 mm
Djup: 160 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,281 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177382459
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SV Kabelinföringsfläns, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50,, 2xM40/50/63, isoleringsmaterial